Flat hand truck with 4 swivel wheels that enable excellent maneuverability.
[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· It uses environmentally friendly recycled polypropylene resin.
· Transportation of goods larger than the top board size is possible.
[Applications]
· Ideal for cargo transport in factories and logistics services.
Teilenummer |
---|
TP-715J |
TP-815J |
TP-915J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Caster Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Load Platform | Caster Bracket Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.15 € | 8 Arbeitstage | 200 | 718 | 468 | 170 | 100 | 4989999412604 | 489-3034 | 7100(7.1kg) | Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material | Steel | Rubber | 1 unit | ||
166.39 € | 5 Arbeitstage | 300 | 800 | 535 | 220 | 125 | 4989999412703 | 489-3166 | 11400(11.4kg) | Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material | Steel | Rubber | 1 unit | ||
190.70 € | 8 Arbeitstage | 400 | 900 | 605 | 230 | 125 | 4989999412802 | 489-3301 | 13400(13.4kg) | Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material | Steel | Rubber | 1 unit |
Loading...
Product Type | Rollbrett | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Color | Green | Amount Of Content | 1 unit |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.