Kunststoff-Flachtrolley, großer Korb, leitfähig

Kunststoff-Flachtrolley, großer Korb, leitfähig

[Features]
· A surface resistance value of about 105 Ω makes this product very convenient for moving large-size precision equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-D715
TP-D815
TP-D915
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

164.63 €

4 Arbeitstage 200718468170100TP-700FB489-33448200(8.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

228.57 €

45 Arbeitstage 300800535223130TP-800FB、TP-X800FB489-338711800(11.8kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

272.11 €

45 Arbeitstage 400900605233130TP-90FB、TP-X900FB489-342514300(14.3kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Anti-static countermeasures Available
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support