• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Kunststoff-Flachtrolley, großer Korb

Antistatischer Kunststoff-Flachtrolley, großer Korb

[Features]
· The surface resistance value of 1011 Ω to 1012 Ω and flat hand truck surface make it ideal for transporting large electronic devices where static electricity should be avoided.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-E715
TP-E815
TP-E915
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

193.63 €

13 Arbeitstage 200718468170100TP-700FB489-34688700(8.7kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

283.96 €

13 Arbeitstage 300800535223130TP-800FB489-350613800(13.8kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

335.79 €

13 Arbeitstage 400900605233130TP-900FB489-354916400(16.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachAntistatic PP ResinSteelAntistatic Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Anti-static countermeasures Available
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support