• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahltopf, detailliertes Volumn 0,38–36 l

Edelstahltopf, detailliertes Volumn 0,38–36 l

[Features]
· As it uses stainless steel SUS304, it has excellent durability, functionality, hygiene and cleanability.
· Various sizes are selectable to suit capacity and intended use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH-4609

Teilenummer
TSH-4609
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Handle Material Details Amount Of Content

14.55 €

4 Arbeitstage 190With LidNAStainless Steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tank Capacity(L) ~4.9 Material SUS304
Outer Diameter(mm) 105 Height(mm) 95 Internal Diameter(mm) 90
Depth(mm) 90 Capacity details(L) 0.55 JAN Code 4989999343076
Trusco Code 488-6119 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahltopf, detailliertes Volumn 0,38–36 l, die Teilenummer ist TSH-4609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH-4609.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support