• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Deckel Edelstahleimer (Druckbehälter)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSH-640B-C
TSH-641B-C
TSH-642B-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Conforming main body Material Details Amount Of Content

21.30 €

4 Arbeitstage 3004989999343243488-6356380TSH-640BStainless Steel (SUS304)1 pc.

26.99 €

5 Arbeitstage 3304989999343250488-6372480TSH-641BStainless Steel (SUS304)1 pc.

32.74 €

4 Arbeitstage 3704989999343267488-6399600TSH-642BStainless Steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bucket Material SUS304 Height(mm) 20
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support