• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Körper Edelstahleimer (Druckbehälter)

Körper Edelstahleimer (Druckbehälter)

[Features]
· Integral press full gathered for excellent corrosion resistance.
· Made entirely from stainless steel, it is ideal for use with chemicals and pharmaceuticals.
· The surface is buff polished so it has luster.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH-642B

Teilenummer
TSH-642B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Material Details Amount Of Content

107.64 €

4 Arbeitstage 2360With baseStainless Steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bucket Capacity(L) 20~59 Material SUS304
Outer Diameter(mm) 370 Height(mm) 290 Internal Diameter(mm) 350
Depth(mm) 280 Capacity details(L) 20 JAN Code 4989999343236
Trusco Code 488-6381 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Körper Edelstahleimer (Druckbehälter), die Teilenummer ist TSH-642B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH-642B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support