Flaschen-Flachkappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THRB-50
THRB-100
THRB-150
THRB-200
THRB-250
THRB-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(ml)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Capacity details
(ml)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material Details Amount Of Content

2.80 €

4 Arbeitstage -3287504989999342710484-622210Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

3.04 €

4 Arbeitstage 100~249401191004989999342727484-617616Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

3.20 €

4 Arbeitstage 100~249451291504989999342734484-618419Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

3.29 €

4 Arbeitstage 100~249501412004989999342741484-619223Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

3.45 €

4 Arbeitstage 250~499491672504989999342758484-620627Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

3.87 €

4 Arbeitstage 250~499561573004989999342765484-621430Flat cap specificationsPolyethylene (PE)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body Material PE Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support