• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Luftloch-Fräser für 18-l-Fass/‑Eimer

Luftloch-Fräser für 18-l-Fass/‑Eimer

[Features]
· Air holes can be made easily.
· There is a hole for attaching an optional ball chain so it can be stored.
[Applications]
· Punching air holes in 18 L drums or pails

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QC-KANK

Teilenummer
QC-KANK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detailed Material Specifications Amount Of Content

14.78 €

4 Arbeitstage Carbon steel S45C (steel and trivalent unichrome plating)Supported cans: 18 liter drums, type 1, 2, and 3 pails1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vertical(mm) 45 Horizontal(mm) 165 Thickness(mm) 2.3
JAN Code 4989999410877 Trusco Code 484-6397 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Luftloch-Fräser für 18-l-Fass/‑Eimer, die Teilenummer ist QC-KANK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QC-KANK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support