Truck Sheet

Truck Sheet

[Features]
· Lightweight and easy to use compared to ester canvas as it is made of polyethylene.
· Environmentally compatible product that does not generate harmful dioxins during incineration.
[Applications]
· A cargo cover sheet for trucks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPS2-OD
TPSK-OD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Compatible Automobile Model Width
(m)
Length
(m)
Grommet pitch
(cm)
Number of Grommets
(piece)
Material Specification 1 Mass
(g)
Amount Of Content

63.63 €

5 Arbeitstage 2 t Truck2.33.557.5×70.818Sheet: polyethylene (PE), grommet: aluminum (I.D. 12 mm), surrounding rope: polypropylene (PP)Durability period: approx. 1 year12501 pc.

34.77 €

5 Arbeitstage Pickup Truck1.82.158.0×70.012Sheet: polyethylene (PE), grommet: aluminum (I.D. 12 mm), surrounding rope: polypropylene (PP)Durability period: approx. 1 year5901 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Truck Sheet Thickness(mm) 0.25 Color OD Color
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support