• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stainless Steel Tweezers with Tip Silicone Total Length (mm) 125/150

Stainless Steel Tweezers with Tip Silicone Total Length (mm) 125/150

[Features]
· It has silicone at the tip and can easily grab small parts and accessories without scratching them.
[Applications]
· For picking up small objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSPS-25
TSPS-26
TSPS-27
TSPS-28
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tip JAN Code Trusco Code Material Details Mass
(g)
Amount Of Content

3.86 €

5 Arbeitstage 12510Straight type4989999338928487-9449Stainless Steel (SUS430)161 pc.

3.93 €

5 Arbeitstage 12510Curved tip type4989999338935487-9457Stainless Steel (SUS430)141 pc.

4.54 €

5 Arbeitstage 15011Straight type4989999338942487-9465Stainless Steel (SUS430)241 pc.

4.60 €

5 Arbeitstage 15011Curved tip type4989999338959487-9473Stainless Steel (SUS430)231 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support