Hersteller-Teilenummer: TBT-3300-GN
Marke: RING STAR
Preis: 36.37 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBT-3300-GN
Product Type | Tasche | Product uses | Tragetasche | Height(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 230 | Frontage(mm) | 330 | Color | Green |
JAN Code | 4963241009552 | Trusco Code | 484-2201 | Specifications | With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder. |
Material | Polyester | Mass(kg) | 0.66 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Tool Bag Taste TBT-3300, die Teilenummer ist TBT-3300-GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBT-3300-GN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften