Für CFRP / Aluminium, unbeschichtet, 1-schneidig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHKE-1-010-039-03-10-L-040
VHKE-1-015-039-03-10-L-050
VHKE-1-020-039-03-10-L-030
VHKE-1-020-039-03-10-L-060
VHKE-1-025-039-03-10-L-040
VHKE-1-030-051-06-10-L-040
VHKE-1-040-051-06-10-L-140
VHKE-1-040-060-06-10-L-220
VHKE-1-120-078-12-10-L-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Blade tip chamfering
(mm)

40.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

14339--

40.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.55339--

31.19 €

1 5 Arbeitstage 23339--

31.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26339--

31.19 €

1 5 Arbeitstage 2.54339--

37.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

34651C-Ebene0.05

32.84 €

1 5 Arbeitstage 414651C-Ebene0.05

37.10 €

1 5 Arbeitstage 422660--

95.95 €

1 5 Arbeitstage 12151278C-Ebene0.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 1 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Cutting edge accuracy h5 Shank Accuracy h9

Technischer Support