Hersteller-Teilenummer: VHDB-2-120-078
Marke: VAN_HOORN
Preis: 1,005.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VHDB-2-120-078
R Size(mm) | 6 | Type | Kugel | work material | Aluminium / Graphit / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 12 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Ohne Beschichtung |
Overall Length (L)(mm) | 78 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 30 | Shank diameter (d)(mm) | 12 |
Neck diameter(mm) | 11.8 | Cutting edge accuracy | g7 | Shank Accuracy | h5 |
Sie befinden sich auf der Seite für MCD-Kugel mit Diamantspitze 2-schneidig, die Teilenummer ist VHDB-2-120-078.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHDB-2-120-078.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften