Diacoat-Router

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHGR-2-040-060-04-02
VHGR-2-120-089-12-02
VHGR-2-120-150-12-02
VHGR-2-160-150-16-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)
Blade tip chamfering
(mm)

91.10 €

1 5 Arbeitstage 412460--0.25

147.93 €

1 5 Arbeitstage 12361289--0.50

177.61 €

1 5 Arbeitstage 1236121505011.60.50

225.05 €

1 5 Arbeitstage 1636161507015.20.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Schruppen
Coating DIA-Beschichtung Blade tip shape C-Ebene Cutting edge accuracy 0~-0.1
Shank Accuracy h5

Technischer Support