1/4 Zoll Sechskant, Bit-Satz

1/4 Zoll Sechskant, Bit-Satz

[Features]
· Grooves prevent slipping of fingertips, and bits are easily removed and mounted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AK-51P-B4

Teilenummer
AK-51P-B4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set content and accessories Features

4.83 €

4 Arbeitstage 1 each of 6 super short flathead (-) bits, 1 each of 1, 2 or 3 super short Phillips (+) bits and special bit holderThe product is a special bit for the super short bit screwdriver series. Grooves prevent slipping of fingertips. Bits are easily removed or mounted.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Combination shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 19
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 6
Bit Quantity 4 Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
JAN Code 4962485397203

Sie befinden sich auf der Seite für 1/4 Zoll Sechskant, Bit-Satz, die Teilenummer ist AK-51P-B4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK-51P-B4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support