Schraubendreher-Bit mit Super Action-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.3350-635H

Teilenummer
NO.3350-635H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set content and accessories Features Material

8.25 €

9 Arbeitstage 1/4" Socket Adapter, Short Bit Holder x 152The product cannot be used as a bit for an electric screwdriver.Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Other shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA JAN Code 4962485344153

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-Bit mit Super Action-Griff, die Teilenummer ist NO.3350-635H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.3350-635H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support