Starker, langer Bit-Halter

Starker, langer Bit-Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Starker, langer Bit-Halter
  • ALHP-100
  • Starker, langer Bit-Halter
  • ALHP-150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALHP-100
ALHP-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
JAN Code Set content and accessories Features Specifications

16.50 €

4 Arbeitstage 1004962485278564Long Bit Holder 100 mm, (+)2 x 65 Double-Ended BitsCan be used for socket bits, hole saw, and gimlets (supports hexagonal shaft with 6.35 mm opposite sides). For screws in deep or out of reach locations. Shank interchangeable for replacing tampered bits.18 V, suitable for impact, powerful-type

18.12 €

4 Arbeitstage 1504962485278571Long Bit Holder 150 mm, (+)2 x 65 Double-Ended BitsCan be used for socket bits, hole saw, and gimlets (supports hexagonal shaft with 6.35 mm opposite sides). For screws in deep or out of reach locations. Shank interchangeable for replacing tampered bits.18 V, suitable for impact, powerful-type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) No.2
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function Available Shaft Diameter(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support