Handliche Mehrzweckzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-SMFP10

Teilenummer
CR-SMFP10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

22.62 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 260
With or without spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.31 Standard(") 10
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Handliche Mehrzweckzange, die Teilenummer ist CR-SMFP10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR-SMFP10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Nagelhammer
    Nagelhammer

    HANDIWORK

    Standardpreis 17.46 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Technischer Support