• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochwertige Schrägzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-SM-SC8
CR-SM-SC9C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Standard
(")
Details Type

22.81 €

1 23 Arbeitstage 2032.58Non-crimping type

27.48 €

1 23 Arbeitstage 22939Crimping Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without spring N/A
Main body: option Main Body

Technischer Support