Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-1870-01
Product Type | Textilabfälle | Cloth material | Handtuch | Fabric | Verwendet |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trocken | Size(mm) | 30-50 cm Square (Irregular) | Details Type | Wiping rags for oil only |
Material | Cotton / Synthetic Fiber | Color | Motley | Manufacturer Product Name | Economy Rag for Oil, Assorted Colors |
Manufacturer Model Number | W0272 | Number Contained In Packet | 1 Set (2 kg x 5 Bags) | Amount Of Content | 1 case (2 Kg x 5 bags) |
Sie befinden sich auf der Seite für Economy Rag for Oil, Assorted Colors, die Teilenummer ist 3-1870-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1870-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften