• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Caster Pail 2-Wheel Capacity (L) 45–90

Caster Pail 2-Wheel Capacity (L) 45–90

· It can also be used to transport ice water, etc., since it will not get wet even when filled with water.
· It has a drain plug on the bottom for easy drainage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-8633-01
2-8633-02
2-8633-03
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Main Body Dimensions
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

233.13 €

6 Arbeitstage 45348X546X656Caster Pail 45C2/B (Blue)45C2, B Blue1 pc.

228.21 €

6 Arbeitstage 70388X575X824Caster Pail 70C2/R (Red)70C2/R Red1 pc.

254.37 €

6 Arbeitstage 90468X575X824Caster Pail 90C2/Y (Yellow)90C2/Y Yellow1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Trash can Specifications Comes with a plastic retainer
Material Main body: PP (polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support