Power Pad (Scotchbrite™)

Power Pad (Scotchbrite™)

[Features]
· Ideal for removing dirt on materials that should not be scratched
· Can be folded, cut or rolled up depending on the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-1641-01

Teilenummer
3-1641-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

31.58 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Abrasive Cloth Usage Hand polish Width(mm) 150
Length(mm) 230 Size(mm) Thickness: 5 Material Polyester non-woven fabric (With resin abrasive particle)
Manufacturer Product Name Power Pad (Scotchbrite™) No.3008 Manufacturer Model Number №3008

Sie befinden sich auf der Seite für Power Pad (Scotchbrite™), die Teilenummer ist 3-1641-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1641-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support