Sponge abrasive (jigsaw puzzle type)

Sponge abrasive (jigsaw puzzle type)

[Features]
· Aluminum oxide abrasive grain is applied to the sponge, giving it both polishing power and flexibility
· Each sheet is divided into 12 pieces, making it easy to polish detailed areas and edges (corners).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1644-02
3-1644-03
3-1644-04
3-1644-05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

13.11 €

4 Arbeitstage 240~320Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm FJIG F

12.18 €

4 Arbeitstage 320~600Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm SFJIG SF

12.18 €

4 Arbeitstage 800~1000Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm UFJIG UF

13.11 €

4 Arbeitstage 1200~1500Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm MFJIG MF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Polyurethane (Sponge) Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 114 Length(mm) 140 Size(mm) Thickness: 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support