Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-6689-01
Product Type | Papierabfälle | Shape | Blatt | Type | Trocken |
---|---|---|---|---|---|
Sheet size(mm) | 120X215 | Material | 100% Pulp | Manufacturer Product Name | Kim Wipe S-200 120×215 mm |
Manufacturer Model Number | 62011 | Number Contained In Packet | 1 case (contains 200 sheets/box x 72 boxes) | Amount Of Content | 1 case (200 sheets x 72 boxes) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kim Wipe, die Teilenummer ist 6-6689-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-6689-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften