• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sukimacchi (Gap Abrasive Material)【3 Stk. pro Packung】

Sukimacchi (Gap Abrasive Material)

[Features]
· Taper stick type polishing material with ends adhered with thermally pressed non-woven fabric polishing material.
· Can be used for polishing corners, grooves, and gaps which are difficult to polish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1796-01
3-1796-02
3-1796-03
3-1796-04
3-1796-05
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In A Packet

10.34 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 120 EquivalentAbrasive Material for Gap, M #120 EquivalenceM1 Pack (3 pcs)

13.05 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 240 EquivalentAbrasive Material for Gap, F #240 EquivalenceF1 Pack (3 pcs)

13.25 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 400 EquivalentAbrasive Material for Gap, VF #400 EquivalenceVF1 Pack (3 pcs)

13.25 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 600 EquivalentAbrasive Material for Gap, SF #600 EquivalenceSF1 Pack (3 pcs)

13.25 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 800 EquivalentAbrasive Material for Gap, SUF #800 EquivalenceSUF1 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Nicht gewebter Stoff (Nylon) Usage Handpolitur Length(mm) 190
Material Abrasive: Nylon Nonwoven Fabric (with Abrasive Particles), Handle: ABS Resin

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support