Zirconia Cloth Belt [Abrasive: Zirconia Abrasive Grain (Z) ]【10 Stk. pro Packung】

Zirconia Cloth Belt [Abrasive: Zirconia Abrasive Grain (Z) ]
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses high performance zirconia alumina abrasive.
· Causes little processing deterioration such as burning due to heat generation.
· Can be used in various applications with low pressure and beautiful cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1829-02
3-1829-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

122.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 15 Arbeitstage 80Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #80TZXB-FL #80

114.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 120Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #120TZXB-FL #120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Abrasive material Zirkonoxid (Z) Number Contained In A Packet 1 Box (10 pcs)

Technischer Support