• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylon Disc (Magetano)【5 Stk. pro Packung】

Nylon Disc (Magetano)

[Features]
· Minimal clogging and no nylon deposition.
· Bent into an umbrella-like shape, the tip of the disc (outer circumference) remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1845-01
3-1845-02
3-1845-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In A Packet Specifications Application

82.39 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 12120 EquivalentNylon Disck Magetano #120 EquivalentMT100-BK1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmRemoves Stubborn Rust/Blackening

61.44 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 12180 EquivalentNylon Disck Magetano #180 EquivalentMT100-BR1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmCoat peeling, weld burn removal and rust removal

61.44 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 11400 EquivalentNylon Disck Magetano #400 EquivalentMT100-GR1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmFor welding burn removal, final polishing, preparation before applying paint and adhesive

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 95 Inner Diameter Dimension(mm) 10 Features Cutting Capacity Emphasis
Material Nylon Non woven Fabric

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support