• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cup Brush Exterior Diameter (mm) 40–75

Cup Brush Exterior Diameter (mm) 40–75

[Features]
· Suitable for deburring, removing rust, peeling base coating, foundation polishing, etc.
· Cup shaped, allowing for use in a broad range of polishing/grinding applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1850-01
3-1850-02
3-1850-03
3-1850-04
3-1851-01
3-1851-02
3-1851-04
3-1852-01
3-1852-02
3-1852-03
3-1852-04
3-1853-02
3-1853-03
3-1853-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hair material Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Material Manufacturer Product Name

16.25 €

5 Arbeitstage Brass Plated Steel Wire400.252535Brass Plated Strand WireCup Brush ACE-40MW Brass-Plated Stranded Wire φ40×25

17.06 €

17 Arbeitstage Brass Plated Steel Wire500.252545Brass Plated Strand WireCup Brush ACE-50MW Brass-Plated Stranded Wire φ50×25

17.06 €

17 Arbeitstage Brass Plated Steel Wire650.252555Brass Plated Strand WireCup Brush ACE-65MW Brass-Plated Stranded Wire φ65×25

17.06 €

5 Arbeitstage Brass Plated Steel Wire750.252060Brass Plated Strand WireCup Brush ACE-75MW Brass-Plated Stranded Wire φ75×20

20.57 €

17 Arbeitstage Stainless Steel400.32535SUS304Cup brush ACE-40SUS SUS304 φ40×25

23.49 €

17 Arbeitstage Stainless Steel500.32545SUS304Cup brush ACE-50SUS SUS304 φ50×25

25.25 €

17 Arbeitstage Stainless Steel750.32060SUS304Cup brush ACE-75SUS SUS304 φ75×20

16.37 €

24 Arbeitstage Steel400.32535Steel WireCup Brush ACE-40SW Steel Wire φ40×25

17.42 €

17 Arbeitstage Steel500.32545Steel WireCup Brush ACE-50SW Steel Wire φ50×25

18.12 €

17 Arbeitstage Steel650.32555Steel WireCup Brush ACE-65SW Steel Wire φ65×25

18.12 €

17 Arbeitstage Steel750.32060Steel WireCup Brush ACE-75SW Steel Wire φ75×20

23.49 €

17 Arbeitstage -500.152545BrassCup Brush ACE-50C Brass φ50×25

25.25 €

17 Arbeitstage -650.152555BrassCup Brush ACE-65C Brass φ65×25

25.25 €

17 Arbeitstage -750.152060BrassCup Brush ACE-75C Brass φ75×20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cup Type Brush Mounting part Screw Thread Diameter M10×P1.5
Maximum Number of Rotation(rpm) 12000 Compatible Tool For grindstones of 100 mm radius for electric tools (grinder)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support