Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cup Brush with Shaft

Cup Brush with Shaft

[Features]
· Effective for deburring, removing rust, peeling base coating, foundation polishing, etc.
· Cup shaped, allowing for use in a broad range of polishing/grinding applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1854-01
3-1854-02
3-1854-03
3-1854-04
3-1855-01
3-1855-02
3-1855-03
3-1855-04
3-1856-01
3-1856-02
3-1856-03
3-1856-04
3-1857-01
3-1857-02
3-1857-03
3-1857-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hair material Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Material Manufacturer Product Name

8.87 €

6 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht400.252535Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-40MW Brass-plated Stranded Wire φ40×25

-

18 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht500.252540Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-50MW Brass-plated Stranded Wire φ50×25

-

18 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht650.252545Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-65MW Brass-plated Stranded Wire φ65×25

14.68 €

25 Arbeitstage Mit Messing überzogener Stahldraht750.252060Brass Plated Strand WireCup Brush with Shaft ACG-75MW Brass-plated Stranded Wire φ75×20

9.72 €

6 Arbeitstage Edelstahl400.32535SUS304Cup Brush with Shaft ACG-40SUS SUS304 φ40×25

12.62 €

6 Arbeitstage Edelstahl500.32540SUS304Cup Brush with Shaft ACG-50SUS SUS304 φ50×25

-

18 Arbeitstage Edelstahl650.32545SUS304Cup Brush with Shaft ACG-65SUS SUS304 φ65×25

-

6 Arbeitstage Edelstahl750.32060SUS304Cup Brush with Shaft ACG-75SUS SUS304 φ75×20

-

6 Arbeitstage Stahl400.32535Steel WireCup Brush with Shaft ACG-40SW Steel Wire φ40×25

-

18 Arbeitstage Stahl500.32540Steel WireCup Brush with Shaft ACG-50SW Steel Wire φ50×25

14.09 €

18 Arbeitstage Stahl650.32545Steel WireCup Brush with Shaft ACG-65SW Steel Wire φ65×25

12.84 €

18 Arbeitstage Stahl750.32060Steel WireCup Brush with Shaft ACG-75SW Steel Wire φ75×20

12.57 €

6 Arbeitstage -400.152535BrassCup Brush with Shaft ACG-40C Brass φ40×25

14.33 €

25 Arbeitstage -500.152540BrassCup Brush with Shaft ACG-50C Brass φ50×25

-

18 Arbeitstage -650.152545BrassCup Brush with Shaft ACG-65C Brass φ65×25

-

18 Arbeitstage -750.152060BrassCup Brush with Shaft ACG-75C Brass φ75×20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Shaft Diameter(mm) 6 Maximum Number of Rotation(rpm) 3000
Compatible Tool For machine tools with chucks (drill press, etc.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support