• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Uni Wool【10 Stk. pro Packung】

Uni Wool

[Features]
· Thin special synthetic fibers are used, making it excellent for scuffing work before coating and polishing difficult uneven surfaces such as the inside of doors, roof grooves, front grilles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1864-02
3-1864-03
3-1864-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color Manufacturer Product Name Number Contained In A Packet

35.75 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 800PurpleUni-Wool #800 Purple1 Box (10 Sheets)

33.51 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1500GreenUni-Wool #1500 Green1 Box (10 Sheets)

33.45 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3000GrayUni-Wool #3000 Gray1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Abrasive Cloth Usage Hand polish Abrasive material Other
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Material Abrasive grain: CC, Base material: Specially synthesized non-woven fiber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support