Carrying Pouch (SMART FIT)

Carrying Pouch (SMART FIT)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A6 size (2-9162) is equipped with a button type belt loop and serves as a waist pouch when fixed to the belt.
· Carrying pouch A6 (2-9162) with a shoulder strap, usable as a fanny pack or a shoulder bag.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-9162-03

Teilenummer
2-9162-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

27.42 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Werkzeughalter Details Type Carrying Pouch
Color Black Length x Width x Thickness(mm) 180×130×30 Size A6
Load Resistance(kg) 7 Manufacturer Product Name Carrying Pouch A-7574-24 Manufacturer Model Number A-7574
Material Pouch Body / Polyester, Cushioning Material / PU (Polyurethane) Specifications Effective Internal Dimensions of Main Pocket (mm): 165×115×25 Features Pockets with gore are attached on the whole surface, for pens or smartphones.
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Carrying Pouch (SMART FIT) , die Teilenummer ist 2-9162-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-9162-03.

Technischer Support