• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cutter Insertion Width (mm) 90

Cutter Insertion Width (mm) 90

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS-39

Teilenummer
KS-39
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

19.18 €

6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Tool holder Material Body/Leather, Kevlar Fiber Thread, Rivets/Caulking: Brass, Copper
JAN Code 4969402499552 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Cutter Insertion Width (mm) 90, die Teilenummer ist KS-39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS-39.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support