Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

GESCHWINDIGKEIT/T 3-schneidig Vibrationsschutz

GESCHWINDIGKEIT/T 3-schneidig Vibrationsschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-MPE0203T
P-MPE0303T
P-MPE0403T
P-MPE3303T
P-PE0203T
P-PE0253T
P-PE0303T
P-PE0353T
P-PE0403T
P-PE0503T
P-PE0603T
P-PE0703T
P-PE0803T
P-PE0903T
P-PE1003T
P-PE1103T
P-PE1203T
P-PE1603T
P-PE2003T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Notes

12.87 €

6 Arbeitstage 26450The shank diameter is different.

12.87 €

4 Arbeitstage 38450The shank diameter is different.

12.87 €

6 Arbeitstage 411450The shank diameter is different.

12.87 €

6 Arbeitstage 38350The shank diameter is different.

20.66 €

6 Arbeitstage 26650The shank diameter is different.

20.66 €

33 Arbeitstage 2.58650-

20.66 €

6 Arbeitstage 38650The shank diameter is different.

20.66 €

6 Arbeitstage 3.510650-

20.66 €

8 Arbeitstage 411650The shank diameter is different.

20.66 €

6 Arbeitstage 513650-

20.66 €

8 Arbeitstage 616650-

29.76 €

6 Arbeitstage 716860-

29.76 €

9 Arbeitstage 820860-

39.06 €

33 Arbeitstage 9201075-

39.06 €

4 Arbeitstage 10301075-

49.46 €

33 Arbeitstage 11301275-

49.46 €

6 Arbeitstage 12321275-

92.36 €

6 Arbeitstage 164016100-

168.63 €

6 Arbeitstage 204520100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Coating Details AITiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support