Teilenummer |
---|
HPSS0200 |
HPSS0250 |
HPSS0300 |
HPSS0350 |
HPSS0400 |
HPSS0450 |
HPSS0500 |
HPSS0600 |
HPSS0700 |
HPSS0800 |
HPSS1000 |
HPSS1200 |
HPSS1600 |
HPSS2000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.12 € | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | ||
45.12 € | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 8 | 60 | ||
63.71 € | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | ||
63.71 € | 33 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
88.97 € | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 75 | ||
110.70 € | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | ||
199.68 € | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | 100 | ||
253.37 € | 6 Arbeitstage | 20 | 32 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Coating Details | SS coated |
Torsion Angle details(°) | 45 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.