GESCHWINDIGKEIT / T, Mehrfachschneide, für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFUVT0606
SFUVT0806
SFUVT1206
SFUVT2008
SFUVT2508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

76.89 €

1 7 Arbeitstage 6156660

100.08 €

1 7 Arbeitstage 8206860

129.52 €

1 7 Arbeitstage 123061275

431.68 €

1 7 Arbeitstage 2045820100

589.12 €

1 7 Arbeitstage 2545825100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Type Quadratisch Machining Application Seite / Nut
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Coating Details TiSiN Torsion Angle details(°) 45

Technischer Support