Teilenummer |
---|
MLB0602T |
MLB0802T |
MLB1002T |
MLB1202T |
P-SB1602T |
P-SB2002T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Shank tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.27 € | 5 Arbeitstage | R 3.0 | 12 | 6 | 6.0 | 0~-0.02 | h6 | ||
49.17 € | 6 Arbeitstage | R 4.0 | 16 | 8 | 8.0 | 0~-0.02 | h6 | ||
64.32 € | 6 Arbeitstage | R 5.0 | 20 | 10 | 10.0 | 0~-0.02 | h6 | ||
84.63 € | 6 Arbeitstage | R 6.0 | 24 | 12 | 12.0 | 0~-0.02 | h6 | ||
126.25 € | 6 Arbeitstage | R 8.0 | 32 | 16 | 16.0 | 0~-0.02 | h6 | ||
217.91 € | 6 Arbeitstage | R 10.0 | 40 | 20 | 20.0 | 0~-0.02 | h6 |
Loading...
Type | Kugel | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Sonstige | Overall Length (L)(mm) | 100 | R Precision(μm) | ±0.01 |
Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 35 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.