Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GESCHWINDIGKEIT/T 2-schneidige Kugel (200L)

GESCHWINDIGKEIT/T 2-schneidige Kugel (200L)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ULBTL2502

Teilenummer
ULBTL2502
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

633.58 €

6 Arbeitstage R 12.5452525.00~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2
Coating Sonstige Overall Length (L)(mm) 200 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35

Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT/T 2-schneidige Kugel (200L), die Teilenummer ist ULBTL2502.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULBTL2502.

Produktvarianten

Teilenummer
ULBTL2002
XLB1002T
XLB1202T
XLB1602T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

455.52 €

31 Arbeitstage R 10.0402020.00~-0.02h6

106.77 €

4 Arbeitstage R 5.0201010.00~-0.02h6

117.78 €

6 Arbeitstage R 6.0241212.00~-0.02h6

211.00 €

6 Arbeitstage R 8.0321616.00~-0.02h6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support