Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GESCHWINDIGKEIT/T 3-schneidig Z-Vorschub mit extrem hoher Begrenzung für Aluminium

GESCHWINDIGKEIT/T 3-schneidig Z-Vorschub mit extrem hoher Begrenzung für Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AUE0253
AUE0303
AUE0403
AUE0503
AUE0603
AUE0803
AUE1003
AUE1203
AUE1603
AUE2003
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

18.85 €

6 Arbeitstage 2.586500~-0.02h6

18.85 €

6 Arbeitstage 396500~-0.02h6

18.85 €

4 Arbeitstage 4126500~-0.02h6

18.85 €

6 Arbeitstage 5156500~-0.02h6

18.85 €

4 Arbeitstage 6186500~-0.02h6

39.06 €

6 Arbeitstage 8208600~-0.02h6

57.25 €

6 Arbeitstage 103010750~-0.02h6

76.45 €

6 Arbeitstage 123212750~-0.02h6

143.20 €

6 Arbeitstage 1645161000~-0.02h6

226.19 €

6 Arbeitstage 2045201000~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Torsion Angle details(°) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support