Teilenummer
|
---|
NTA0503 |
NTA0804 |
NTA1004 |
NTA1204 |
NTA2004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 5 | 13 | 3 | 6 | 50 | |
56.66 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 8 | 19 | 4 | 8 | 60 | |
76.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | |
94.09 € | 1 | 18 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
256.23 € | 1 | 18 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Type | Schruppen | Machining Application | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Coating Details | AlTiN | Torsion Angle details(°) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften