• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SPEED / T, 2-schneidig, Mehrzweck 90°

SPEED / T, 2-schneidig, Mehrzweck 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM090030F/E
CDM090040F/E
CDM090060F/E
CDM090080F/E
CDM090100F/E
CDM090120F/E
CDM090160F/E
CDM090200F/E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

35.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36504

44.38 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 48506

73.86 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 612608

96.53 €

1 18 Arbeitstage 8167510

105.79 €

1 18 Arbeitstage 10207512

105.79 €

1 18 Arbeitstage 12257512

157.08 €

1 18 Arbeitstage 163210016

193.42 €

1 18 Arbeitstage 203510020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 90 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N Verfügbar Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Technischer Support