Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SPEED/T, 2-schneidig, Mehrzweck 60°

SPEED/T, 2-schneidig, Mehrzweck 60°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM060060F/E
CDM060080F/E
CDM060100F/E
CDM060120F/E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

70.68 €

7 Arbeitstage 612608

92.91 €

32 Arbeitstage 8167510

101.80 €

7 Arbeitstage 10207512

101.80 €

7 Arbeitstage 12257512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 60 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N Verfügbar Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support