Teilenummer |
---|
CDM120060F/E |
CDM120080F/E |
CDM120100F/E |
CDM120120F/E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.68 € | 18 Arbeitstage | 6 | 12 | 60 | 8 | ||
92.91 € | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 75 | 10 | ||
101.80 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | 12 | ||
101.80 € | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | 75 | 12 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 120 | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | Sonstige | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 35 |
Number of flutes | 2 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.