Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GCT+ 3-schneidig hohe Spiralleistung

GCT+ 3-schneidig hohe Spiralleistung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3GSUE010025S04
3GSUE015040S04
3GSUE020050S04
3GSUE030080S04
3GSUE040100S06
3GSUE050120S06
3GSUE060120S06
3GSUE080190S08
3GSUE100220S10
3GSUE120260S12
3GSUE160360S16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

27.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5445

27.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54445

27.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 25445

27.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 38445

31.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 410650

31.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 512650

31.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 612650

45.06 €

6 Arbeitstage 819860

56.69 €

6 Arbeitstage 10221070

67.26 €

6 Arbeitstage 12261280

127.20 €

6 Arbeitstage 163616100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Coating Details TiSiN-K
Torsion Angle details(°) 45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support