GCT+ 4-schneidig mit vibrationsgeschütztem Kernleistungs-Radius

GCT+ 4-schneidig mit vibrationsgeschütztem Kernleistungs-Radius

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4GRMS060005
4GRMS060010
4GRMS080005
4GRMS080010
4GRMS100005
4GRMS100010
4GRMS100020
4GRMS120005
4GRMS120010
4GRMS120020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

34.51 €

6 Arbeitstage 60.515506

34.51 €

6 Arbeitstage 6115506

44.46 €

6 Arbeitstage 80.520608

44.46 €

6 Arbeitstage 8120608

55.32 €

6 Arbeitstage 100.5257510

55.32 €

6 Arbeitstage 101257510

55.32 €

6 Arbeitstage 102257510

73.42 €

6 Arbeitstage 120.5307512

73.42 €

6 Arbeitstage 121307512

73.42 €

6 Arbeitstage 122307512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details TiSiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support