Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GCT+ 4F vibrationsbeständiger geteilt Radius

GCT+ 4F vibrationsbeständiger geteilt Radius

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4GSUC030002S06
4GSUC030005S06
4GSUC040002S06
4GSUC040005S06
4GSUC050005S06
4GSUC060003S06
4GSUC060005S06
4GSUC060010S06
4GSUC080003S08
4GSUC080005S08
4GSUC080010S08
4GSUC100005S10
4GSUC100010S10
4GSUC100015S10
4GSUC100020S10
4GSUC120005S12
4GSUC120010S12
4GSUC120020S12
4GSUC120025S12
4GSUC120030S12
4GSUC160005S16
4GSUC160010S16
4GSUC200005S20
4GSUC200010S20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Shank tolerance

37.65 €

6 Arbeitstage 30.210606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 30.510606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 40.212606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 40.512606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 50.515606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 60.315606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 60.515606h6

37.65 €

6 Arbeitstage 6115606h6

52.45 €

6 Arbeitstage 80.320808h6

52.45 €

6 Arbeitstage 80.520808h6

52.45 €

6 Arbeitstage 8120808h6

71.48 €

6 Arbeitstage 100.5258010h6

71.48 €

6 Arbeitstage 101258010h6

71.48 €

6 Arbeitstage 101.5258010h6

71.48 €

6 Arbeitstage 102258010h6

89.45 €

6 Arbeitstage 120.53010012h6

89.45 €

6 Arbeitstage 1213010012h6

89.45 €

6 Arbeitstage 1223010012h6

89.45 €

6 Arbeitstage 122.53010012h6

89.45 €

6 Arbeitstage 1233010012h6

138.73 €

6 Arbeitstage 160.54211016h6

138.73 €

6 Arbeitstage 1614211016h6

190.85 €

6 Arbeitstage 200.54811020h6

190.85 €

6 Arbeitstage 2014811020h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Coating Details ACR
Vibration Damping Proofing Split Torsion Angle details(°) 42

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support