• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

GCT+3, 4-schneidig vibrationsbeständiges Schruppen

GCT+3, 4-schneidig vibrationsbeständiges Schruppen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3GSRMS040ACR
3GSRMS050ACR
3GSRMS060ACR
3GSRMS070ACR
3GSRMS080ACR
4GSRMS090ACR
4GSRMS100ACR
4GSRMS110ACR
4GSRMS120ACR
4GSRMS160ACR
4GSRMS200ACR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

46.82 €

5 Arbeitstage 4103650

46.82 €

5 Arbeitstage 5133650

46.82 €

5 Arbeitstage 6153655

58.07 €

5 Arbeitstage 7183865

58.07 €

5 Arbeitstage 8203865

75.47 €

5 Arbeitstage 92341070

75.47 €

5 Arbeitstage 102541070

97.99 €

5 Arbeitstage 112741280

97.99 €

5 Arbeitstage 123041280

163.56 €

5 Arbeitstage 163641690

236.27 €

5 Arbeitstage 2045420110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Roughing Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Coating Details ACR Vibration Damping Proofing Available
Torsion Angle details(°) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support