• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

WIDIN 3-schneidiger 2-Hartmetall-Fräser für Grafit und Nichteisenverarbeitung

WIDIN 3-schneidiger 2-Hartmetall-Fräser für Grafit und Nichteisenverarbeitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE00501006
GE00601206
GE00601210
GE00701506
GE00802006
GE0100308
GE0100310
GE0100312
GE015412
GE0200612
GE0200612S6
GE0250812
GE0301012
GE0301012S6
GE0301016
GE0301016S6
GE04012S
GE0401216
GE0401220
GE0501520
GE06020S
GE0602030
GE0603050
GE08025S
GE0802540
GE0804070
GE10030S
GE1003050
GE1004580
GE12030S
GE1203050
GE1205080
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

80.59 €

5 Arbeitstage 0.5145060.450~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 Arbeitstage 0.61.245060.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 Arbeitstage 0.61.2450100.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 Arbeitstage 0.71.545060.650~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 Arbeitstage 0.8245060.750~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 Arbeitstage 1346080.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 Arbeitstage 13460100.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 Arbeitstage 13460120.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 Arbeitstage 1.54460121.450~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 Arbeitstage 26460121.950~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 26660121.950~-0.03(mm)h6

73.43 €

32 Arbeitstage 2.58460122.430~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 310460122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 310660122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 310460162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 310660162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 412660--0~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 412660163.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 Arbeitstage 412660203.90~-0.03(mm)h6

93.89 €

32 Arbeitstage 515660204.80~-0.03(mm)h6

89.80 €

5 Arbeitstage 620660--0~-0.03(mm)h6

95.94 €

32 Arbeitstage 620680305.80~-0.03(mm)h6

115.38 €

32 Arbeitstage 6306150505.80~-0.03(mm)h6

107.40 €

32 Arbeitstage 825870--0~-0.03(mm)h6

115.56 €

32 Arbeitstage 8258100407.80~-0.03(mm)h6

120.01 €

32 Arbeitstage 8408150707.80~-0.03(mm)h6

143.01 €

32 Arbeitstage 10301080--0~-0.03(mm)h6

151.17 €

32 Arbeitstage 103010100509.70~-0.03(mm)h6

158.59 €

32 Arbeitstage 104510160809.70~-0.03(mm)h6

176.40 €

32 Arbeitstage 12301280--0~-0.03(mm)h6

187.53 €

32 Arbeitstage 1230121105011.70~-0.03(mm)h6

190.49 €

32 Arbeitstage 1250121608011.70~-0.03(mm)h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Coating Details DIAMOND Torsion Angle details(°) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support