• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Textil-Schutzband Nr.118【30-60 Stk. pro Packung】

Textil-Schutzband Nr.118

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Package
  • Textil-Schutzband Nr.118
  • Textil-Schutzband Nr.118

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N118-25X25-BG-PACK
N118-30X25-BG-PACK
N118-38X25-BG-PACK
N118-50X25-BG-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Adhesiveness
(N/25mm)
Tensile Strength
(N/25mm)
Adhesive Base Materials Amount Of Content

81.87 €

60 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 2545476916552027.8160Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (60 pcs)

100.59 €

48 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 30-7.8160Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (48 pcs)

95.68 €

36 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 38-7.8160Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (36 pcs)

81.87 €

30 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 5045476916551967.8160Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Green Length(m) 25
Thickness(mm) 0.3 Color Details Grass Green

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support