Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
23.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | ||
23.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | ||
23.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 11 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 50 | ||
56.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 65 | ||
77.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 75 | ||
112.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 80 | ||
160.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | ||
294.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 120 |
Loading...
Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | MG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften