Teilenummer
|
---|
F636TX-3 |
F636TX-4 |
F636TX-5 |
F636TX-6 |
F636TX-8 |
F636TX-10 |
F636TX-12 |
F636TX-16 |
F636TX-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 8 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | ||
70.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | ||
103.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | ||
100.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | ||
212.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | ||
347.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 104 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Coating Details | AlTiSiN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften